Julkaise tuotteesi
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
Ingenio Automatic Flush - ABS
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - ABS

    A greater hygiene and comfort with the contactless flush solutions FOCUS ON: • Hygiene • Flushing efficiency • Water saving • Design FEATURES: • Presence sensor, cycle starting after 15 seconds • Small flush when presence is between 15 sec. and 2 minutes • Large flush when presence is more than 2 minutes • Forced flush (hand presence in between 2 and 5 sec. in front of sensor) • Cleaning/Maintenance mode (lasts 5 min, hand presence more than 8 sec. in front of sensor) • Self-diagnosis • To be connected to mains (supplied with transformer) • Lock • Cladding thickness in between 16 and 80 mm
    Tekniset tiedot
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000650 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Black edition 10000651 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access White 10000652 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Access Bright edition
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteChasse-Auto-ABS
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäAuto
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)236
    • Syvyys (mm)13
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures