Julkaise tuotteesi
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    GLOBE Soft round design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Tekniset tiedot
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGlobe
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäGlobe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)10.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures