Julkaise tuotteesi
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
Leaf Flush Plate
    SIAMP

    Leaf Flush Plate

    LEAF The natural moon

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 



    Tekniset tiedot
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10001850 LEAF PC BLANCHE MARQUE SIAMP 10002660 PC LEAF 100% MAT SIAMP 10002661 PC LEAF 100% Chrome Brillant SIAMP
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLeaf
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäLeaf
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)181
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)0.39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures