Julkaise tuotteesi
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 90 Flush Plate

    REFLET 90, clarity and depth of glass. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.
    Tekniset tiedot
    • REFLET 90 is made from extra clear fully stuck glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31196160 PC REFLET 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31196460 PC REFLET 90 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteReflet-90
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäReflet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)236
    • Syvyys (mm)13
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures