Julkaise tuotteesi
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
    SIAMP

    Square Flush Plate

    SQUARE True square design with chrome inserts. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Tekniset tiedot
    • Square is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31204060 PC SQUARE INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31204160 PC SQUARE INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31204260 PC SQUARE INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31207260 PC SQUARE INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31204010 PC DV SQUARE BLANC inserts brillants SIAMP 31204110 PC DV SQUARE NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31204210 PC DV SQUARE Aspect Inox inserts brillants SIAMP 31207210 PC DV SQUARE BRILLANT inserts mat SIAMP
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSquare
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäSquare
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)176
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)8.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)0.41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures