Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

Yksilöity viite: siemens_alpha_din_complete_set
Brändi: Siemens AG
Tuoteperhe: LV distribution board
Tuoteryhmä: Electrical distribution boards
Julkaisupäivä: 2018-01-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Esittely (malli)
Lataa (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Sähköosat - Jakelu
IFC-luokitus: Distribution Element
UNSPSC-nimi: Distribution or control board fixtures
UNSPSC-koodi: 39121108
Uniclass 2.0 Koodi: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Kuvaus: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Kuvaus: Distribution boards
NBS Reference Koodi: 70-48-22
NBS Reference Kuvaus: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
KaikkiLuokat Numero: 23-35 31 27
KaikkiLuokat Otsikko: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Nimi Arvo
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®