Yksilöity viite: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_24kV |
---|---|
Brändi: | Siemens AG |
Tuoteperhe: | MV switchgear |
Tuoteryhmä: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Julkaisupäivä: | 2018-03-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Esittely (malli) |
The air insulated circuit-breaker switchgear NXAIR for the primary distribution level is a factory-assembled, type-tested (IEC 62271-200), metal-enclosed medium-voltage switchgear with pressure-resistant partitions, which has been developed according to the needs of power supply companies and different industries for use in transformer and switching substations.
The system variant up to 24 kV includes circuit-breaker panels, disconnecting panels, metering panels, switch panels, bus sectionalizers, double busbar circuit-breaker panels and bus coupler panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms. In addition there are national certifications in the systems GOST R/ GOST for Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine available.
https://www.siemens.com/specifications
Tuotteen url: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Tekninen kuvaus: | https://www.siemens.com/specifications |
Esittelyvideo: | https://www.siemens.com/NXAIR |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_24kv
Materiaali pääasiassa: | Stainless steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
BIMobject-luokka: | Sähköosat - Kytkinlaitteet |
---|---|
IFC-luokitus: | Electric Distribution |
UNSPSC-nimi: | Switchgear systems |
UNSPSC-koodi: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Koodi: | JV1 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Koodi: | 86 |
NBS Reference Kuvaus: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
KaikkiLuokat Numero: | 23-35 31 31 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 1600 mm — 3350 mm |
Height | 2510 mm — 2770 mm |
Width | 800 mm — 2000 mm |
BIMobject®