Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

8DB10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

Yksilöity viite: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DB10_40-5kV
Brändi: Siemens AG
Tuoteperhe: MV switchgear
Tuoteryhmä: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Leveys (mm): 600
Korkeus (mm): 2350
Syvyys (mm): 2665
Julkaisupäivä: 2018-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DB10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for double-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus couplers, bus sectionalizers, bus sectionalizers with panel connection, cable connection panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


Materiaali pääasiassa: Stainless steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1200

BIMobject-luokka: Sähköosat - Kytkinlaitteet
IFC-luokitus: Electric Distribution
UNSPSC-nimi: Switchgear systems
UNSPSC-koodi: 39121105
Uniclass 1.4 Koodi: JV1
Uniclass 1.4 Kuvaus: Electricity supply
Uniclass 2.0 Koodi: PR-86
Uniclass 2.0 Kuvaus: Switchgear And Transformers
NBS Reference Koodi: 86
NBS Reference Kuvaus: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Nimi Arvo
Depth 2665 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®