Yksilöity viite: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV |
---|---|
Brändi: | Siemens AG |
Tuoteperhe: | MV switchgear |
Tuoteryhmä: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
Julkaisupäivä: | 2018-03-01 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Esittely (malli) |
https://www.siemens.com/specifications
Tuotteen url: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
Tekninen kuvaus: | https://www.siemens.com/specifications |
Esittelyvideo: | https://www.siemens.com/8DJH36 |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh36_36kv
Materiaali pääasiassa: | Stainless steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
BIMobject-luokka: | Sähköosat - Kytkinlaitteet |
---|---|
IFC-luokitus: | Electric Distribution |
UNSPSC-nimi: | Switchgear systems |
UNSPSC-koodi: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Koodi: | JV1 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference Koodi: | 86 |
NBS Reference Kuvaus: | Switchgear And Transformers |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 920 mm — 1095 mm |
Height | 1600 mm — 2200 mm |
Width | 430 mm — 1450 mm |
BIMobject®