Yksilöity viite: | siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV |
---|---|
Brändi: | Siemens AG |
Tuoteperhe: | MV switchgear |
Tuoteryhmä: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
Syvyys (mm): | 775 |
Julkaisupäivä: | 2018-01-07 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).
Tuotteen url: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
Tekninen kuvaus: | https://www.siemens.com/specifications |
Esittelyvideo: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_compact_24kv
Materiaali pääasiassa: | Stainless steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
BIMobject-luokka: | Sähköosat - Kytkinlaitteet |
---|---|
IFC-luokitus: | Electric Distribution |
UNSPSC-nimi: | Switchgear systems |
UNSPSC-koodi: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Koodi: | JV1 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Koodi: | 86 |
NBS Reference Kuvaus: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
KaikkiLuokat Numero: | 23-35 31 31 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 775 mm |
Height | 1400 mm — 1700 mm |
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
Width | 700 mm — 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
BIMobject®