Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

SIVACON 8MF system cubicles

Yksilöity viite: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Brändi: Siemens AG
Tuoteperhe: Cubicles
Tuoteryhmä: System cubicles
Julkaisupäivä: 2017-10-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Sähköosat - Sähköosat
UNSPSC-nimi: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC-koodi: 391213
Uniclass 1.4 Koodi: JY65
Uniclass 1.4 Kuvaus: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Koodi: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Kuvaus: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Kuvaus: Cubicle switchboards
NBS Reference Koodi: XX-27
NBS Reference Kuvaus: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
KaikkiLuokat Numero: 23-15 11 15 15
KaikkiLuokat Otsikko: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

Nimi Arvo
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty