Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
sigdal/products/4a538e9f-36c6-4777-88e8-51b61b9ee343
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8033060)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Sigdal Kjøkken
Seuraa
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8033060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tall cabinet with cleaning interior. 2 shelves, medicine cabinet and hose holder.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
0178033060
Tuoteperhe
Line
Tuoteryhmä
Tall cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-03-28
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2112
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Esittelyvideo
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Tuotesertifiointi
https://www.sigdal.com/barekraft/
Tekninen kuvaus
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Norja
Valmistettu:
Norja
Nettopaino (kg)
59.97
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Lataa