Julkaise tuotteesi
Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Tekniset tiedot
  • Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite0178441050
  • TuoteperheLine
  • TuoteryhmäTall cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2112
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)73.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa