Julkaise tuotteesi
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)

Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Tekniset tiedot
  • Base cabinet with 2 shelves.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite0182120030
  • TuoteperheUno
  • TuoteryhmäBase cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)18.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja