Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
sigdal/products/b0f468b3-c432-480d-af97-b4f7748ac08a
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Tall cabinet 60cm Uno (8453060)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Sigdal Kjøkken
Seuraa
Tall cabinet 60cm Uno (8453060)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tall cabinet for built-in oven and microwave. 1 door and 2 full-extension drawers with built-in dampers.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
0188453060
Tuoteperhe
Uno
Tuoteryhmä
Tall cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-06-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2112
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Esittelyvideo
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Tuotesertifiointi
https://www.sigdal.com/barekraft/
Tekninen kuvaus
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Norja
Valmistettu:
Norja
Nettopaino (kg)
57.58
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa