Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
signify/products/6c01c304-88e8-4994-98b1-ffb8d4d1d4ff
Koti
Luokat
Valaistus
Kattoon kiinnitettävät
Calculite LED 6" square gen 3
Saatavana Yhdysvallat
Signify
Seuraa
Calculite LED 6" square gen 3
Calculite 6" Square Gen3 features industry leading visual comfort, excellent uniform illumination over time, and patented installation flexibility.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Product Benefits:
Maximize visual appeal by three beam spreads options to give the right distribution and light output
Ultimate user comfort by providing 50 degree physical and 45 degree reflected cutoff, creating less brightness
Uniform light and color consistency at an SDCM of 2
Modular three piece design that makes servicing and upgrading convenient
Installation efficiency accomplished by a tool-free install and quick connect technology
Product Features:
L90 (90% lumen maintenance) up to 60,000 hrs. and efficacies as high as 115 lm/W
Construction: Lowest plenum height with plug & play connector between frame and light engine
Narrow, Medium, Wide beam options in all lumen packages
Dimming options: Standard dimming to 1% for 0-10V, Lutron, and Dali
Flange options available: Polished, white, or flangeless
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Calculite_LED_6_square_gen_3
Tuoteperhe
Lightolier
Tuoteryhmä
Indoor luminaires - Downlights
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-09-12
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.genlyte.com/en-us/family/product-family-page.LP_CF_C6SLED_EU
Asennusohjeet
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/IS_CA_FT
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Kattoon kiinnitettävät
IFC-luokitus
Valaisin
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Lataa
Signify
46 Series LED Exit Sign
Lataa
Signify
GeoForm cylinder medium LED wall sconce GCM
Lataa
Signify
GeoForm block small LED wall sconce GBS
Lataa
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
9
)
Lataa
Signify
Edge-Glo Edge-Lit LED Exit Sign
Lataa