Julkaise tuotteesi
L40U LED pendant (L40U-STM)
L40U LED pendant (L40U-STM)
    Signify

    L40U LED pendant (L40U-STM)

    1.6 / 5 tähteä1.6(7 arvostelua)
    The L40U luminaires feature a one-piece square tapered cast aluminum housing, with a sealed optical system. The cast-aluminum hood includes a photoelectrical hiding decorative finial, assembled on the housing using two built-in hood hinges.
    Tekniset tiedot
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteL40U_LED_pendant_L40U-STM
    • TuoteperheLumec
    • TuoteryhmäOutdoor luminaires - Urban
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-12
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin