Julkaise tuotteesi
MasterSeal 6391 - Juomavesi- ja elintarvikesäiliöiden vesieristys
MasterSeal 6391 - Juomavesi- ja elintarvikesäiliöiden vesieristys
MasterSeal 6391 - Juomavesi- ja elintarvikesäiliöiden vesieristys
MasterSeal 6391 - Juomavesi- ja elintarvikesäiliöiden vesieristys
    Sika
    Arkistoitu

    MasterSeal 6391 - Juomavesi- ja elintarvikesäiliöiden vesieristys

    "Kaksikomponenttiseen epoksivesieristekalvoon perustuva vedeneristysjärjestelmä. Kalvo on talousveden, kasviöljyn ja kiinteiden elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muoveista säädetyn EU-asetuksen 10/2011 mukainen. Pohjuste: Alustan mukaan. Kalvo: MasterSeal M 391 (sininen tai valkoinen versio). Kaksikomponenttinen epoksikalvo veden, kasviöljyjen ja kiinteiden elintarvikkeiden vesieristykseen ja suojaukseen elintarviketeollisuudessa.
    Tekniset tiedot
    • 2 kerrosta, paksuudeltaan yhteensä vähintään 0,4 mm, kaksikomponenttista vesieristykseen ja suojaukseen tarkoitettua epoksipinnoitetta Master Builders Solutionsin MasterSeal M 391 (tai vastaavaa). Kalvo täyttää EU-asetuksen EU 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista tuotteista sekä EY-asetuksen 1935/2004 NOGEn ja BADGEn (epoksijohdannaiset) raja-arvot ja rajoitukset. Kalvo tulee olemaan hyväksytty kosketukseen talousveden kanssa juomavesidirektiivin (Neuvoston direktiivi 98/83/EC annettu 3.11.1998 ) mukaisesti. Tuotteen fysikaaliset ominaisuudet: Vedenpitävyys paineessa (+puoli): > 5 baaria Vedenpitävyys paineessa (-puoli): > 3 baaria Veden kapillaarinen imeytyminen (EN 1062-3): max. 0,1 kg/m2/h0.5 Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (0,4 mm paksuus) Hiilidioksidin läpäisevyys (EN 1062-6): Sd > 50 m (0,4 mm paksuus) Kulumiskestävyys (EN ISO 5470-1): max. 100 mg Iskunkestävyys (EN ISO 6271-1): > 10 Nm Tartunta betoniin (EN 1542): > 3 N/mm2 Tartunta betoniin jäätymis-sulamissyklin jälkeen (EN 13687-1): > 3 N/mm2
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMasterSeal_6391_BW
    • TuoteperheMBCC Group (Removed)
    • TuoteryhmäWaterproofing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-01
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEpoksi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiSs_32_80
    • Uniclass 2015 -kuvausWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 14 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCold Fluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17 15
    • OmniClass-nimikeFluid Applied Waterproofing