Julkaise tuotteesi
Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut
Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut
Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut
Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut
Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut
Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut
Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut
    Sika
    Arkistoitu

    Ruiskutettavat kattojen vedeneristysratkaisut

    MasterSeal kattopinnoitejärjestelmät muodostavat saumattoman vesitiiviin pinnan, joka kiinnittyy hyvin alustaansa. Asennuksessa ei synny liitoskohtia tai saumoja, jotka ovat tyypillisiä vauriokohtia muissa järjestelmissä. MasterSeal kattopinnoitejärjestelmät ovat asennettavissa lähes kaikille pohjamateriaaleille ml. vanhalle betonille, bitumihuoville sekä pelti- ja mineriittipinnoille. MasterSeal pinnoitejärjestelmät madollistavat jatkuvan ja saumattoman pinnoittamisen pinnan kaltevuudesta riippumatta. Läpiviennit, nostot ym. saadaan varmasti tiiviiksi. Ruiskuttamalla levitettävän pinnoitteen tarkkuus ja kyky pinnoittaa monimutkaisia pintoja ja ahtaita tiloja helpottaa asennusta. Lisäksi vuotavat kattorakenteet voidaan pinnoittaa usein ilman tarvetta poistaa vanhaa vesikatetta. Tämä säästää aikaa ja laskee kustannuksia. Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä paikallisiin Master Builders Solutions asiantuntijoihimme.
    Tekniset tiedot
    • Kattojen vedeneristys saumattomilla MasterSeal järjestelmillä koostuu järjestelmästä, jossa on pohjamateriaalille soveltuva primeri, pinnoite ja tarvittaessa värillinen pintalakka. Liikuntasaumojen kohdalla MasterSeal-pinnoite ruiskutetaan irrotuskaistan päälle. Ruiskutettaessa kattokaivojen ympärillä menekki on 20-30% suurempi n. 40cm päässä läpiviennistä. Valaisimille, tuuletushormeille, ankkurointialustoille ja muille rakenteille voi olla omanlaisensa rakennesuositus, mutta kaikki nämä läpiviennit ja rakenteet voidaan pinnoittaa jatkuvalla, saumattomalla ja tiiviillä MasterSeal-järjestelmällä. Terävät kulmat tulee pyöristää esimerkiksi polyuretaanisaumamassalla ja pinnoiteen pystynostojen tulee jatkua n. 15 cm kattotason yläpuolelle.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMasterSeal_Roof_Liquid_Applied_Waterproofing
    • TuoteperheMBCC Group (Removed)
    • TuoteryhmäWaterproofing
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2024-04-01
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyurea
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFluid-Applied Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 31 15
    • OmniClass-nimikeFluid Applied Roofing