Julkaise tuotteesi
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikagard-8500-CI
  • TuoteperheConcrete Protection
  • TuoteryhmäSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Suojapinnoitteet
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_55_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCorrosion inhibitor chemicals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 46 42
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCathodic Process Corrosion Protection
  • OmniClass-numero23-15 21 13 11
  • OmniClass-nimikeCorrosion Prevention Paints