Julkaise tuotteesi
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

SikaEmaco® P 5000 AP is a single component, polymer modified, cementitious bonding and active protective primer used in concrete repair works. SikaEmaco® P 5000 AP reinstates a high pH environment and provides active corrosion inhibition to protect reinforcement steel. It can also be used as an adhesive bonding slurry for subsequent repair mortars. When mixed with water, it forms a slurry that can be applied by brush to the clean exposed reinforcement, or directly on the dampened, prepared concrete substrate when used as a bonding coat.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaEmaco-P-5000-AP
  • TuoteperheConcrete Protection
  • TuoteryhmäRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer-modified cementitious
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Suojapinnoitteet
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 -kuvausProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCementitious Coatings
  • OmniClass-numero23-15 21 13 11
  • OmniClass-nimikeCorrosion Prevention Paints