Julkaise tuotteesi
Suojaa jätevedenpuhdistamoissa ja ankarissa kemiallisissa olosuhteissa - Sikagard® -7000 CR
Suojaa jätevedenpuhdistamoissa ja ankarissa kemiallisissa olosuhteissa - Sikagard® -7000 CR
Suojaa jätevedenpuhdistamoissa ja ankarissa kemiallisissa olosuhteissa - Sikagard® -7000 CR
Suojaa jätevedenpuhdistamoissa ja ankarissa kemiallisissa olosuhteissa - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Suojaa jätevedenpuhdistamoissa ja ankarissa kemiallisissa olosuhteissa - Sikagard® -7000 CR

    Xolutec-teknologiaan perustuva vesieriste- ja suojausjärjestelmä jätevesilaitoksiin ja ankariin kemianteollisuuden ympäristöihin.

    Pohjuste: Sikagard® P 770. Erikoispohjuste M -kalvoille, levitetään (kuiville tai kosteille) mineraalialustoille.

    Kalvo: Sikagard® M 790. Kaksikomponenttinen halkeamansilloittava kalvo korkealla kemikaalinkestävyydellä.

    Tekniset tiedot
    • Levitetään 1 kerros vähintään yhteensä paksuudeltaan n. 0,2 (tai 0,3) mm kaksikomponenttista Xolutec-pohjaista Sikain (tai vastaavan) Sikagard® P 770 -pohjustetta, jonka jälkeen tulee 2 (3) kerrosta vähintään yhteensä paksuudeltaan n. 0,8 (1,2) mm kaksikomponenttipohjaista Sikain (tai vastaavan) Sikagard® M 790 -vesieristekalvoa.

      Tuotteen fysikaaliset ominaisuudet:

      Vedenpitävyys paineessa (+puoli): ≥ 5 baaria

      Vedenpitävyys paineessa (-puoli): ≥ 1,5 baaria

      Veden kapillaarinen imeytyminen (EN 1062-3): ≤ 0,1 kg/m2/h0.5

      Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm paksuus)

      Hiilidioksidin läpäisevyys (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm paksuus)

      Kulumiskestävyys (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Iskunkestävyys (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Tartunta betoniin (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Tartunta betoniin jäätymis-sulamissyklin jälkeen (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Halkeamansilloitus: EN 1062-7 (A) Staattinen: ≥ A3 (+23 °C); ≥A2 (0 °C); ≥ A2 (-10 °C)

      Halkeamansilloitus: EN 1062-7 (B) Dynaaminen: ≥ B3.1 (+23 °C); ≥ B2 (-10 °C)

      Kestävyys biogeenistä happokorroosiota vastaan (72 viikon nopeutetun ajanjakson jälkeen, joka vastaa 11-14 vuoden ajanjaksoa todellisessa viemäriverkossa):

      - Ei merkittävää muutosta vetolujuudessa ja läpäisevyydessä.

      - Tartuntatestit osoittavat koheesiomurtumaa betonialustalla.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSikagard-7000-CR
    • TuoteperheConcrete Protection
    • TuoteryhmäChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-01
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusMateriaali
    • Uniclass 2015 -koodiSs_32_80
    • Uniclass 2015 -kuvausWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17 15
    • OmniClass-nimikeFluid Applied Waterproofing