Julkaise tuotteesi
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaGrout-4800
  • TuoteperheGrouting
  • TuoteryhmäCementitious Grouts
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 62 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClass-numero23-13 15 15 11 13
  • OmniClass-nimikeCatalyzed Metallic Concrete Grouts