Julkaise tuotteesi
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaGrout-928
  • TuoteperheGrouting
  • TuoteryhmäCementitious Grouts
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSand
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeNon-Shrink Grouting
  • OmniClass-numero23-13 15 15 11 17
  • OmniClass-nimikeNonmetallic Concrete Grouts