Julkaise tuotteesi
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9300
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9300

SikaGrout®-9300 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product contains special metallic aggregates for increased ductility, fatigue and impact resistance. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and, uniquely, extended open times.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaGrout-9300
  • TuoteperheGrouting
  • TuoteryhmäCementitious Grouts
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCementitious Grouting
  • OmniClass-numero23-13 15 15
  • OmniClass-nimikeGrouts