Julkaise tuotteesi
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaGrout-9400
  • TuoteperheGrouting
  • TuoteryhmäCementitious Grouts
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCementitious Grouting
  • OmniClass-numero23-13 15 15
  • OmniClass-nimikeGrouts