Julkaise tuotteesi
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaInject-1315
  • TuoteperheConcrete Repair
  • TuoteryhmäCrack Repair and Bonding Injections
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEpoksi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 -kuvausConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEpoxy Injection Grouting
  • OmniClass-numero23-13 27 13 13 15
  • OmniClass-nimikeConcrete Rehabilitation Products