Julkaise tuotteesi
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

SikaLatex®-600 is a special formulation of acrylic polymers and modifiers designed for use as an additive for cement mixes and other highly-alkaline building materials. SikaLatex®-600 is a milky-white liquid with a viscosity slightly higher than that of water.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikaLatex-600
  • TuoteperheWaterproofing
  • TuoteryhmäCementitious Waterproofing Coatings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliPolymer-modified cementitious
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 -kuvausAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePolymer Modified Cement Waterproofing
  • OmniClass-numero23-13 25 17 19 11
  • OmniClass-nimikeAcrylic Modified Cement Waterproofing