Julkaise tuotteesi
THERMOTEK MAX 10
Sika

THERMOTEK MAX 10

THERMOTEK®MAX 10 is type 10A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Tekniset tiedot
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures (inside and outside) • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteThermotek_MAX_10
  • TuoteperheThermotek®
  • TuoteryhmäLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Meksiko
  • Valmistettu:Meksiko
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 -kuvausAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCold Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass-numero23-13 25 17 19 11
  • OmniClass-nimikeAcrylic Modified Cement Waterproofing