Julkaise tuotteesi
Wabo® Contour II Interior CTR
Wabo® Contour II Interior CTR
    Sika

    Wabo® Contour II Interior CTR

    WBA®Contour II is a wall and ceiling expansion control system capable of following complex directional changes, as well as, integrating with a variety of wall and ceiling surface treatments. Contour II is available in clear or color anodized aluminum, brass or stainless steel to create a high end elegant appearance at an economical price
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWABO_CTR
    • TuoteperheExpansion Joints
    • TuoteryhmäArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
    • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
    • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints