Julkaise tuotteesi
Wabo® SeismicFloor FXE
Sika

Wabo® SeismicFloor FXE

Wabo®SeismicFloor (FXE) is designed conditions without any blockouts. The coverplate rides on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWABO_FXE
  • TuoteperheExpansion Joints
  • TuoteryhmäArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
  • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
  • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints