Julkaise tuotteesi
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    The Wabo®SeismicSafetyFlex system is an elastomeric molded cover plate system recommended for wider joint openings exposed to heavy loading or when design considerations call for the ability to accommodate multi-directional seismic movement. Independent metal plates integral to the rubber cover, allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing sides of the expansion joint
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWABO_SSF
    • TuoteperheExpansion Joints
    • TuoteryhmäParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
    • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
    • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints