Julkaise tuotteesi
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWABO_TSF
    • TuoteperheExpansion Joints
    • TuoteryhmäArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
    • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
    • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints
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
    Pohjois-Korea