Julkaise tuotteesi
Wabo® WeatherSeam Interior WSC
Wabo® WeatherSeam Interior WSC
    Sika

    Wabo® WeatherSeam Interior WSC

    Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWABO_WSC_INT
    • TuoteperheExpansion Joints
    • TuoteryhmäArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
    • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
    • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints