Julkaise tuotteesi
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 is a water based, coloured and easy to clean coating with very low VOC / AMC emission.

Uses

Sikagard® Wallcoat WS-13 may only be used by experienced professionals.

  • walls and ceilings in trafficked tunnels

Characteristics / Advantages

  • Easy to clean
  • Easy to apply, also by airless spray
  • Low odour
  • Low VOC/ AMC emissions
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewallcoat-ws-13
  • TuoteperheWall Coating
  • TuoteryhmäEpoxy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEpoksi
  • Toissijainen materiaaliMuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_86_27
  • Uniclass 2015 -kuvausEpoxy resins
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Coverings
  • OmniClass-numero23-15 15 25
  • OmniClass-nimikeWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka