Julkaise tuotteesi
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
    Simes

    Minilinear Walk Over

    4.6 / 5 tähteä4.6(26 arvostelua)

    Minilinear is a flush-mounted recessed luminaire which disappears completely into the architecture. The soft or accent light effect discreetly marks paths and facades. Miniround instead declines the elegant flatness of Minilinear in a curved sign, able to draw suggestive luminous frames. Thanks to its connection system present in the recessed housing it is possible to connect in line two or more light elements emphasizing trunks and green foliage, colonnades, sculptures and paths.

    MONOCHORME LED VERSION
    PROTECTION CLASS IP65 / IP67

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLINEAR_WALK_OVER
    • TuoteperheWalk over
    • TuoteryhmäLINEAR WALK OVER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-11-05
    • Painoksen numero4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring