Julkaise tuotteesi
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost for cladding or plasterboard is the most recent development of the range. It comes with an anodized aluminium recessed housing that can be finished in many different materials such as plasterboard, mosaic, ceramic tiles or stone finish. The fixtures aperture has also been developed to take different types of material finish so to totally integrate the fixture into the architecture and create discreet lighting effects.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteghost_for_cladding
    • TuoteperheStep light
    • TuoteryhmäGHOST FOR CLADDING
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-18
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi25 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Automation Control of Electrical Systems
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring