Julkaise tuotteesi
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    MARKER is a product designed to illuminate stairs and to be recessed in the riser of the steps . It is characterized by the complete absence of thanks to a positioning system of the light source, appositely engineered for the best control and downward orientation of light, safety and the visible comfort are totally guaranteed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMARKER
    • TuoteperheStep light
    • TuoteryhmäMARKER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-11-05
    • Painoksen numero4
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)310
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring