Julkaise tuotteesi
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, a tiny class II LED projector connected directly to the mains voltage 240V.

    With the Superspot 3° and Spot 10° narrow beam lens, it is available with 38° extensive lens. It can be fixed directly into the ground thanks to the 55cm long arm. Furthermore, the wall version, through the use of the strap accessory, can be installed on trees.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenanofocus_ground_stake
    • TuoteperheProjectors
    • TuoteryhmäNANOFOCUS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-18
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)75
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText