Julkaise tuotteesi
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 / 5 tähteä4.9(23 arvostelua)
    Over-all is an up-light of easy and immediate application: a special polystyrene fixing plate isolating it from the ground, is directly fixed to the surface without any recessed in-ground device. The research on the shape and on the balance of the proportions have favoured the development of extremely neat and essential lines: it gives birth to a thin lighting body with no visible screws and reduced thickness. Among the different applications, Over-all will illuminate trees, bushes and shrubbery; it also can be installed next to vertical surfaces to illuminate them with grazing light.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOVER-ALL
    • TuoteperheWalk over
    • TuoteryhmäOVER-ALL
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1918-05-14
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring