Julkaise tuotteesi
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)
    The submersion spotlights for freshwater applications complete the Pool range for decorative illumination of fountains, waterfalls and water jets. Available in monochromatic LED and RGBW, POOL SPOT can shape water with suggestive light effects and colours.
    Tekniset tiedot
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePOOL-SPOT
    • TuoteperheUnderwater
    • TuoteryhmäPOOL SPOT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1918-06-01
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring