Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Similor Kugler
Seuraa
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Projection 225 mm, swivel spout
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5-00930-100-094
Tuoteperhe
SK Citypro Liberty
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-08-06
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
2.57
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 -kuvaus
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Lataa
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Lataa
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Lataa
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Lataa
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Lataa