Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
similor-kugler/products/56a52637-fed7-4f2a-913d-5835f5d61a20
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
SK Citypro, Showerstation
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Similor Kugler
Seuraa
SK Citypro, Showerstation
Showerstation SK Citypro, thermostatic, rainshower Ø206 mm, handshower AquaJet, 1 flexible hose and diverter
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5-00957-100-000
Tuoteperhe
SK Citypro
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2010-01-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.similor.ch/en/products/shower/showerstation/-/075-03_city-pure-and-straight/072-042_sk-citypro/5.00957.100.000_showerstation&segment=073-02.03
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (kg)
3.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Lataa