Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Similor Kugler
Seuraa
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Thermostatic shower mixer comfort, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5-04350-100-094
Tuoteperhe
SK Thermofit
Tuoteryhmä
Bath faucet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-08-06
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.similor.ch/en/prod/5-04350-100-094/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
3.59
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Showers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Lataa