Julkaise tuotteesi
Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm

Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm

Distribution partition of 72mm width, made by assembling two 18mm thick and 900mm/1200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void. This product is only available on the French market.
Tekniset tiedot
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 90cm or 120 cm wide PREGYPLAC BA18 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFR_PW_D72-36
  • TuoteperhePartitions & Interior walls
  • TuoteryhmäPrégymétal
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2024-01-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä

Alueellinen saatavuus

Eurooppa