Julkaise tuotteesi
Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT
Arkistoitu

Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT

Partition wall made by assembling two 120cm wide PREGY panels, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

Tekniset tiedot
  • Internal partition of rooms in residential, private parts of collective housing and offices.

    For private wet rooms (bathroom, garage...): use a PREGYDRO facing and make the joints with PREGYDRO plaster.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFR_PW_D72-48_14
  • TuoteperhePartitions & Interior walls
  • TuoteryhmäPrégymétal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWallboard
  • UNSPSC-koodi30161501