Julkaise tuotteesi
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Tekniset tiedot
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFR_PW_PREGYBOIS
    • TuoteperhePartitions & Interior walls
    • TuoteryhmäPrégymétal
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-04-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKipsi
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_11_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTimber wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePartitions
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11 13
    • OmniClass-nimikeWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa