Yksilöity viite: | DK_MFC_18_ceiling |
---|---|
Brändi: | Siniat PL |
Tuoteperhe: | Ceilings |
Tuoteryhmä: | Suspended ceilings |
Julkaisupäivä: | 2017-09-20 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double-layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.
Nida DK/WON/CD60-18 suspended ceiling is a ceiling with Nida Ogień+ 18mm plasterboard sheathing on a two-level cross structure made of Nida CD60 profiles. The ceiling is suspended with a nonius hanger. The use of this type of hanger allows for a very selection of the appropriate height of suspension depending on the requirements.
Tuotteen url: | https://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/systemy?q=filter%3Dsearch%2... |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/instrukcje-montazu |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.siniat.pl/pl-PL/download/file/pl/359883f876ca41af99d1a6c200cbe... |
Tekninen kuvaus: | https://www.siniat.pl/pl-PL/download/file/pl/bdd6a396cb08470d900aa80100b18... |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=pqch7g1yMHc |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/siniat-pl/product/dk_mfc_18_ceiling
Materiaali pääasiassa: | Gypsum |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Steel |
Suunniteltu: | Poland |
Valmistettu: | Poland |
BIMobject-luokka: | Rakentaminen - Laipio |
---|---|
IFC-luokitus: | Ceiling |
UNSPSC-nimi: | Gypsum board |
UNSPSC-koodi: | 30161509 |
Uniclass 1.4 Koodi: | JK10 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Plasterboard dry lining/partitions/ceilings |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Ss_30_25_10_10 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Board suspended ceiling systems |
NBS Reference Koodi: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Kuvaus: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceilings |
KaikkiLuokat Numero: | 23-15 19 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Ceiling Coverings, Claddings, and Linings |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | Ceiling |
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Thickness | 88 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
BIMobject®