Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

Siniat Nida ceiling DK/WON/CD 60 - 18

Yksilöity viite: DK_WON_CD_60_18_ceiling
Brändi: Siniat PL
Tuoteperhe: Ceilings
Tuoteryhmä: Suspended ceilings
Julkaisupäivä: 2017-09-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA CD 60) with a 18.0 mm plasterboard layer (Ogien+). Weight 16.9 kg/m2. Fire resistance REI30.


Materiaali pääasiassa: Gypsum
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Poland
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Laipio
IFC-luokitus: Ceiling
UNSPSC-nimi: Gypsum board
UNSPSC-koodi: 30161509
Uniclass 1.4 Koodi: JK10
Uniclass 1.4 Kuvaus: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Kuvaus: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Board suspended ceiling systems
NBS Reference Koodi: 25-10-30-35
NBS Reference Kuvaus: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
KaikkiLuokat Numero: 23-15 19 00
KaikkiLuokat Otsikko: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
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
Construction - Ceilings

Nimi Arvo
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 228 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

BIMobject®