Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Apex Bike Loops, 6 capacity

Yksilöity viite: sitescapes-apex-bike_loop_6
Brändi: SiteScapes Inc.
Tuoteperhe: Landscaping
Tuoteryhmä: Bike Rack
Julkaisupäivä: 2018-06-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)

The Apex Bike Parking is a single loop style rack. Apex racks can be installed easily in any formation to fit the needs of your space.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Landscaping - Outdoor Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 33 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Site Bicycle Racks
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty